Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Embolos de muelle Manivelas

 (7 conjuntos de productos)


Émbolo de muelle - Pasador - Casquillo hexagonal

Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.

El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Tiene tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SR32200

Émbolos de muelle - Bola - Ranurado

Embolos de muelle con bola y ranura, se utilizan para localizar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo roscado, bola inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.

El diseño ranurado ofrece un ajuste simple y un posicionamiento exacto, lo que permite un ajuste fino de la extensión o retracción de los émbolos para adaptarse a las necesidades individuales. Si bien la bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos incluso en entornos difíciles. La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, eliminando la fricción y el desgaste.

El cuerpo roscado hace que resulte fácil su integración en sistemas o edificios existentes.

  • Fácil de instalar y utilizar, diseñado para soportar altos niveles de estrés y presión.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C
  • Debido a su resistencia y versatilidad, se puede utilizar ampliamente en diferentes aplicaciones e industrias, incluidas la medicina, la óptica, la ortopedia, el diseño de máquinas y accesorios, los equipos de iluminación y los componentes electrónicos.
Material: Acero inoxidable 303, Acero ennegrecido Código De La Serie: SR32100

Émbolos de muelle - Bola de cerámica - Ranurado

Estos émbolos de muelle con bola cerámica y ranura se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, una bola de cerámica y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales. Si bien la bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo.
  • La bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, lo que reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32102

Émbolos de muelle - Pasador - Ranurado

Estos émbolos de muelle - pasador - ranurado se utilizan para colocar, indexar, aplicar presión, elevar y bloquear. Están compuestos de tres partes: un cuerpo roscado, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle del émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

Se suele utilizar para una alineación precisa y una fijación segura de los componentes. Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental. Cuando el pasador de émbolo está expandido, se fija en el sitio, lo que evita que el componente se mueva o desplace accidentalmente.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer fácilmente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite ajustes o cambios de posición rápidos. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y se suele utilizar en sectores industriales, como diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica, equipos médicos y de iluminación.

  • Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental.
  • Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable, Acero negro Código De La Serie: SR32150

Émbolos de resorte - Extremo del pasador - Liso

Estos émbolos de muelle de cuerpo liso y con un pasador se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo liso, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El extremo del pasador del émbolo de muelle tiene una punta redondeada para un acoplamiento y alineación precisos dentro de la aplicación.

Su cuerpo liso facilita la inserción y se fija en su sitio mediante un ajuste de interferencia, mientras que el extremo del pasador permite un acoplamiento y alineación precisos. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
  • El extremo del pasador del émbolo de muelle tiene una punta redondeada para un acoplamiento y alineación precisos dentro de la aplicación.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32282

Émbolos de resorte - Extremo esférico - Hexagonal

Embolos de muelle con una bola y un casquillo hexagonal, se utilizan para localizar, aplicar presión y elevación. Se componen de tres componentes: cuerpo roscado, bola de acero inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.

El diseño del zócalo hexagonal permite una fácil instalación y ajuste, utilizando llaves hexagonales estándar, lo que garantiza un ajuste seguro y un manejo eficiente adaptado a las necesidades individuales. La bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, lo que garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos, incluso en entornos difíciles. La superficie lisa de la bola de acero inoxidable permite un contacto de baja fricción que reduce el desgaste y mejora la vida útil tanto del émbolo como de sus componentes acoplados.

El cuerpo roscado simplifica la integración en sistemas o estructuras existentes. Las opciones de fuerza de resorte "normal" y "aumentada" se pueden adaptar a la aplicación.

  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • Debido a su durabilidad y versatilidad, estos embolos de muelle se utilizan ampliamente en aplicaciones que requieren acoplamiento y desacoplamiento frecuentes.
  • Las aplicaciones comunes incluyen mecanismos de liberación rápida, accesorios de montaje, diseño de máquinas y accesorios, electrónica y sistemas de bloqueo.
Material: Acero ennegrecido, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR31500

Émbolos de resorte - Extremo esférico - Liso

Embolos de muelle con un extremo esférico y un diseño de cuerpo liso, se utilizan para ubicar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo liso, extremo esférico y mecanismo de resorte. Se parecen embolos de muelle con extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto de la pieza de trabajo como del émbolo.

El extremo de bola de los émbolos proporciona un punto de contacto para un acoplamiento y posicionamiento precisos dentro de una aplicación. El collar del émbolo de resorte sirve para una rápida localización e indexación.

El cuerpo liso facilita la inserción y se mantiene en su lugar mediante un ajuste de interferencia, además de una liberación rápida. Puede soportar temperaturas de hasta 250ºC. Se utiliza ampliamente en el diseño de máquinas y accesorios, en electrónica, en equipos médicos, automotrices y de iluminación.

  • Utilizado para posicionar, aplicando presión o mediante elevación.
  • Se parece embolos de muelle de extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto de la pieza de trabajo como del émbolo.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250ºC.
Material: Latón, Acero inoxidable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Código De La Serie: SR32300, SR32280, SR32284