Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Nylon Ajustable a presión Patas independientes

 (3 conjuntos de productos)


Patas con cuello de cisne

Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.

Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.

Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Patas remachables

Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.

Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.

Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.

Código De La Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806