Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Precintos de cable

 (3 conjuntos de productos)


Precintos de cables - AluLock de cuerpo metálico

Los precintos para cables con cuerpo metálico están diseñados para una seguridad a largo plazo y se utilizan en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. El cable de acero sólo puede retirarse con una herramienta (se vende por separado) y se desenreda al cortarlo para evitar su reutilización. Conforme con ISO17712:2023 y C-TPAT.

  • Nuestros precintos de cable metálicos pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • El cable de acero solo puede extraerse con una herramienta.
  • Conformes con ISO17712:2023 y C-TPAT con diámetros de cable de 3,5 mm y superiores.
Material: PP Color: Negro, Azul, Rojo, Bronce Código De La Serie: SRH0017, SRAluLock

Precintos de cables - PlaskaLock con cuerpo de plástico

Precintos de cable con cuerpo de plástico diseñados para una seguridad a largo plazo y utilizados en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. La etiqueta larga es ideal para imprimir códigos QR, números de serie y códigos de barras (hasta 13 dígitos). Opciones de alta resistencia a la tracción de 120 kg (1,5 mm diámetro) y 150 kg (2 0 mm diámetro).

  • Nuestros precintos de cable de plástico pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • Mecanismo de bloqueo mejorado y características antimanipulación.
  • Elevada fuerza de tensión, con opciones que incluyen; 120 kg (1,5 mm de diámetro) y 150 kg (2,0 mm de diámetro).
Color: Azul, Verde, Rojo Código De La Serie: SRH0021

Precintos de seguridad

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock