W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(184 Produkty)
Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.
W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.
Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.
Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Śruby uwięzione Anu-Lok łeb szesciokątny mają zapewniać bezpieczne i odporne na wibracje mocowanie, zapewniając jednocześnie trwałe połączenie. Posiada łeb szesciokątny, który umożliwia łatwe dokręcanie za pomocą narzędzi, takich jak klucze imbusowe. Anu-Lok 180 (AnuLok) to wielokrotnego użytku, nylonowa łatka działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu łatka nylonowa kurczy się, aby wypełnić szczelinę między gwintami.Specjalistyczny mechanizm zatrzymujący zapobiega całkowitemu odłączeniu od zespołu w wyniku wibracji lub obciążenia mechanicznego, jednocześnie umożliwiając wielokrotne mocowanie i demontaż. Ta funkcja jest przydatna w aplikacjach wymagających konserwacji lub regularnego dostępu. Zastosowania obejmują obudowy elektroniczne, osłony maszyn oraz elementy konstrukcyjne.Uwaga: Te śruby mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie należy ich dokręcać momentem obrotowym dla śrub maszynowych o rozmiarze d1.Charakterystyka zatrzaskowa śrub spełnia Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC (odpowiednik ISO 4762), która gwarantuje zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi, szczególnie w branżach, w których luźne elementy mogą stanowić zagrożenie. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0154
Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Te dystanse zapewniają dodatkowy odstęp, gdy zakres regulacji wysokości jest niewystarczający. Zapewniają odpowiedni odstęp i dopasowanie do komponentów, które nie mogą być ułożone całkowicie prostopadle lub równolegle.
Powodują powstanie luki - odstępu, poprawiając tym samym sprawność, niezawodność i żywotność danego urządzenia. Pomagają osiągnąć równomierne rozłożenie obciążeń i nacisków, zmniejszając prawdopodobieństwo spiętrzenia naprężeń lub przedwczesnego zużycia komponentów. Są niezbędne w komponentach narażonych na drgania lub przemieszczanie.
Charakteryzują się łatwością instalacji i są często wykorzystywane w zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, na przykład w branży motoryzacyjnej, w maszynach przemysłowych i urządzeniach elektrycznych.
Dystanse te zaprojektowano tak, by mogły być używane z elementami ustalającymi typu „one touch”. Pozwalają dostosować długość gwintu elementu ustalającego typu „one touch” do różnych długości gwintu na panelach montażowych o różniej grubości.
Umożliwiają przemieszczanie się komponentów i zmniejszają siłę wymaganą do zablokowania elementu ustalającego. Mogą również stanowić element ochronny lub izolację między komponentami, które mogą się zetknąć podczas pracy, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom, otarciom lub przewodności elektrycznej.
Są łatwe w montażu i demontażu dzięki cylindrycznemu kształtowi. Zapewniają tłumienie drgań. Są powszechnie używane w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, układach elektronicznych, maszynach i budownictwie.
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
Elementy ustalające typu „one touch” z blokadą kulkową idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe, zapewniają pewne, mocne mocowanie.
Składają się z maksymalnie trzech części: korpusu, sprężyny i łożyska kulkowego. Sprężyna utrzymuje łożysko kulkowe w miejscu, a po naciśnięciu wyprzęga się z korpusu, zwalniając element mocujący. Łożysko kulkowe zabezpiecza element mocujący w momencie, gdy jest on ponownie wciskany w korpus.
Elementy ustalające typu „one touch” można instalować bez tulejek. Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperatury do 180C i mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
Elementy ustalające typu „one touch” z mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe i zapewniają solidne, pewne mocowanie. Element łatwo jest zdemontować i zmienić jego położenie przy jednoczesnym zachowaniu połączenia.
Składają się z dwóch komponentów: zacisku i metalowej podstawy. Metalowa podstawa znajduje się w jednej części elementu ustalającego, a element zaciskowy w drugiej. Po połączeniu mechanizm zaciskowy łączy się z zaciskanym komponentem, pewnie utrzymując go w ustalonym położeniu. Aby zwolnić trzymany komponent, wystarczy jednym ruchem rozdzielić obie połowy mechanizmu zaciskowego.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
Elementy ustalające typu „one touch” z kulkowym mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe i zapewniają solidne i pewne mocowanie.
Składają się z korpusu, sprężyny i łożyska kulkowego. Sprężyna utrzymuje łożysko kulkowe w odpowiedniej pozycji, a po naciśnięciu styka się z zaciskanym elementem, mocno blokując się w położeniu docelowym. Pociągnięcie elementu ustalającego powoduje zaciskanego elementu z łożyska kulkowego i umożliwia jego szybki demontaż.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokowania idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe i zapewniają solidne i pewne mocowanie.
Składają się z korpusu, sprężyny i krzywki. Sprężyna utrzymuje krzywkę w położeniu docelowym, a kiedy dźwignia zostanie odchylona o 45, obraca się, powodując pewne zablokowanie lub odblokowanie zaciskanego elementu. Przy kolejnym pociągnięciu elementu ustalającego krzywka zwalnia zacisk, umożliwiając łatwy demontaż zaciskanego elementu.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperatury do 130C i mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
Te elementy współpracujące do przegubów widełkowych tworzą wraz z widelcami złącza, umożliwiając płynny i kontrolowany ruch. Mocuje się je między ramionami przegubu widełkowego. Powstaje w ten sposób złącze przydatne do zastosowań wymagających przesunięcia kątowego.
Doskonałe dopasowanie elementu współpracującego pozwala na ścisłe i solidne połączenie z przegubem widełkowym, gwarantując stabilność, niezawodność i optymalne przenoszenie obciążeń. Gładkie wykończenie elementu współpracującego przyczynia się do zmniejszenia tarcia i zużycia na powierzchniach styku, a tym samym zwiększa ogólną trwałość i efektywność złącza.
Gwarantuje, że przy zmiennym obciążeniu i w różnych warunkach elementy te pozostaną wyrównane i połączone, tworząc niezawodne i bezpieczne złącze. Rozmiar gwintu zaprojektowano tak, by pasował do przegubu widełkowego. Ułatwia to montaż i demontaż. Są używane w różnorodnych zastosowaniach związanych z mechanizmami zwrotniczymi i kierowniczymi oraz układami zawieszenia w przemyśle motoryzacyjnym, wytwórczym i w budownictwie.
Te główki przegubów o zwiększonej wytrzymałości z końcówką żeńską mogą służyć do połączenia dwóch prętów gwintowanych, lin lub innych komponentów. Są zintegrowane z kulistym łożyskiem ślizgowym. Są wyposażone w gwintowaną oprawę żeńską i zintegrowane kuliste łożysko ślizgowe. Kuliste łożysko ślizgowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe. Pozwalają na niewspółosiowość kątową, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających elastyczności i nośności.
Kulka łożyska główki przegubu przemieszcza się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że te główki przegubów nie wymagają konserwacji. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym charakteryzują się minimalnym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą kompozytu z tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.
Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie. Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu. Wytrzymują również temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.
Oferowane zapadki można stosować jako alternatywę lub zamiennik zapadek dostarczanych z naszymi zamkami. Linia obejmuje różne zakresy chwytania, materiały i profile, dzięki czemu istnieje możliwość dobrania produktów do różnych zastosowań.
Klucze pasują do różnych wkładek zamków ćwierćobrotowych, wykorzystywanych w wielu aplikacjach przemysłowych. Dostępne są w różnych wariantach materiałowych .
Grupa SR: SR5501
Te kołnierze montażowe końcówek prętów lub kołnierze złączy kulowych przykręca się od dołu i zabezpiecza przed obracaniem kołkiem ustalającym; pasują do połączeń kulowych GN 784. Są wykonane ze stali nierdzewnej i oferują rotację w zakresie 120. Klienci mogą przeglądać nasz asortyment śrub z łbem wpuszczanym stosowanych do mocowania połączeń.
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki ustalającej. Kołnierz zabezpieczający jest mocowany w panelu poprzez wpięcie głowicy w otwór z pogłębieniem stożkowym.
Następnie śrubę uwięzioną wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.
Kołnierze są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję lub z aluminium zapewniającego dobrą przewodność cieplną.
Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.
Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5621 ,SR5630
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
Te liniowe tuleje kulkowe są wykorzystywane w układach ruchu liniowego, zapewniając płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej i umożliwiając dokładne pozycjonowanie i kontrolę ruchu. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w klatce.
W tej grupie dostępne są trzy rodzaje produktów:
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować