Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

DIN Stal nierdzewna

 (20 Produkty)


Zawiasy chowane — do przyspawania

Asortyment przykręcanych/przypawanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Produkt dwuczęściowy: element na framudze mocuje się na wkręt, a element drzwiowy — nakrętką na kołku gwintowanym przyspawanym do drzwi. Zastosowanie sworznia umożliwia zdjęcie drzwi dla ułatwienia dostępu. Do drzwi lewych i prawych.

Grupa SR: SR5545

Dławnice kablowe — proste, mosiężne

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.

Grupa SR: SR1717

Dławnice kablowe — proste/nylonowe

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.

Grupa SR: SR1704

Zawiasy skrzydełkowe — z otworem stożkowym

Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.

Grupa SR: SR5506 ,SR5562

Nakrętki kołpakowe — metalowe

Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.

Podkładki płaskie — metalowe

Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Materiał: stal, stal nierdzewna, stal nierdzewna 303
  • Kolor: naturalny, srebrny

Zamki ćwierćobrotowe z krzywką zatrzaskową

Zamki z tej linii są wyposażone w zapadkę, która unosi się i powraca do położenia pierwotnego podczas zamykania drzwi. Dostępne są warianty do drzwi prawych i lewych z dwuskrzydłowym kluczem 5 mm.

Zaciski do węży typu T

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Zaprojektowane do mocowania znajdujących się pod wysokim ciśnieniem rur i węży wymagających dobrego i szczelnego połączenia.
  • Trwałe i odporne na korozję i zużycie.
  • Idealne do maszyn przemysłowych, urządzeń terenowych, nawadniania i maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężkich.
Materiał: Stal nierdzewna Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6122, SR6101

Podkładki ząbkowane – zewnętrzne

Zewnętrzne podkładki blokujące z zębami zapewniają dodatkową odporność na obluzowanie powodowane drganiami.

Zamek ćwierćobrotowy

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

Grupa SR: SR5007

Zamki dźwigniowe

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym zamykanym na kłódkę

Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.

  • Stopień ochrony IP65
  • Dostępne wykończenia: stal nierdzewna, lakierowane proszkowo na czarno lub chromowane.


Grupa SR: SR5530

Zamki ćwierćobrotowe — łatwe w montażu

Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.

Zapadki ćwierćobrotowe – uchwyt typu T

Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.

Zawiasy narożnikowe – sworzeń stały

Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.

Zawiasy narożnikowe – wyjmowany sworzeń

Metalowe zawiasy narożne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni i są zasadniczo używane z panelami stalowymi o dużych wymiarach. Są wykonane z odlewu ze stopu cynku i dostępne w różnych wersjach wykończeniowych. Te zawiasy są używane z panelami z systemem sworzniowym.

Śruby – z łbem stożkowym

Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.

Grupa SR: SR1967

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972