Meny Sök

Kapacitet och kompetens

Kapacitet och kompetens

Gör det enklare med vår tillverkningsexpertis

Vi är verksamma inom formsprutning och har funnits i över 65 år.

Formsprutning är en viktig process i vår verksamhet. Vårt globala team av experttekniker säkerställer att våra kunder får högkvalitativa och konsistenta komponenter över hela världen.

Med 45 000 formar att välja mellan erbjuder vi också ett av de största sortimenten av industriella plastkomponenter på marknaden. Vi kombinerar detta med krångelfri service och levererar dina komponenter där du behöver dem, när du behöver dem.

Hur tillverkar vi korrekta och konsistenta komponenter med rätt formsprutningsprocess?

Att producera komponenter som är av hög kvalitet och som passar för ändamålet, innebär att lägga rätt grund i den formsprutningsprocess som tillverkar dem.

Vår Divisional Process Development Manager Chris Butler ger en överblick över formsprutningsprocessen och de faktorer som måste styras noggrant för att kunna tillverka högkvalitativa delar.

Dessa faktorer inkluderar:

  • Termoplast- och cylindertemperaturer
  • Insprutnings- och hålltryck
  • Val av termoplast
  • Högkvalitativa och korrekta verktyg

Se vår YouTube-video på engelska för att se hur vi ser till att våra komponenter är av högsta noggrannhet och kvalitet.

Fem fördelar med formsprutning

1. Exakta och högkvalitativa komponenter varje gång

En erfaren tillverkare kontrollerar noggrant parametrarna i processen. Därför får du konsistenta resultat under hela processen.

2. Formsprutade komponenter har utmärkta materialegenskaper

Processen skapar komponenter som är starka och hållbara jämfört med delar som tillverkats med andra metoder, med snäva toleranser.

3. Det går att skapa komplexa utformningar

Formverktygets anpassningsbarhet innebär att processen kan skapa komponenter med komplicerade och komplexa utformningar.

4. Det finns många termoplaster att välja bland

Oavsett om du behöver en del som tål höga temperaturer eller är vattentålig, finns det en termoplast som är rätt för ditt jobb.

5. Tekniken gör processen är effektiv och kostnadseffektiv

Automatisering och snabb prototyptillverkning gör att tusentals anpassade eller standardkomponenter kan produceras snabbt och till låg kostnad.

Med stor erfarenhet inom industriell formsprutning har vi ett stort utbud av formverktyg. Vi kan anpassa dem efter dina behov eller arbeta med dig för att skapa nya. Processen gör att komplexa och komplicerade konstruktioner som passar dina behov kan framställas.

Framsteg inom termoplaster innebär att du kan ange styrka, böjlighet, kemikalie- och temperaturbeständighet, samt något som kan verka enkelt: färgen.

Vi förnyar också vår leveranskedja genom att använda Industri 4.0-processer och -tekniker

Essentra Components använder Industri 4.0-processer för att leverera en ansluten leveranskedja, med smart planering, data och tillverkningsutrustning. Det innebär att du drar nytta av en smidig, krångelfri beställnings- och leveransupplevelse inom:

  • Produktutveckling
  • Tillverkning
  • Distribution

Produktutveckling

Med ett sortiment på 45 000 produkter kan vi tillverka 80 miljoner delar i veckan.

För att säkerställa att komponenterna ska passa för ändamålet, kan kunderna beställa gratisprover och ladda ner våra CAD-ritningar och infoga dem i sin projektdesign. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar, inklusive utformning, 3D-utskrifter och prototyper. Med möjligheten att skapa prototyper på en industriell 3D-skrivare kan vi också säkerställa att våra komponenter kan anpassas.

Tillverkning

När en beställning görs kommunicerar den smarta planeringsprogramvaran med smarta maskiner för att tillverka önskat antal på det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet.

Vi kan övervaka och analysera utrustningens övergripande effektivitet i realtid. Data registreras under produktionen och används för att förfina processen.

Våra formsprutningsmaskiner är fjärrkopplade tillbaka till tillverkaren, så att prestandan kan förbättras och feldiagnostiseras omedelbart. Tack vare våra investeringar i industriell automatisering, till exempel plockrobotar, förbättras produktionstiderna ständigt.

Distribution

Med hjälp av automatiserad och sammankopplad teknik för att driva vår distribution, implementeras Industri 4.0-teknik i våra lager. Smarta enheter är kopplade till planerings- och fabriksprogramvara. Detta innebär att hela leveranskedjan är ansluten och påskyndar leveranstiden.

Dessutom innebär vårt etablerade distributionsnätverk att vi kan erbjuda mer än 1 miljard delar för snabb leverans.