Läs mer om de lösningar våra industriella komponenter och processer tillhandahåller våra kunder globalt, i olika branscher.
Penlon
Utmaning:En mängd olika komponenter behövs – från lager och med korta ledtider – för att producera 15 000 respiratorer till NHS, som en del av konsortiet VentilatorChallengeUK.
Lösning:Lösningar för skydd, fästanordningar och kabelhantering levererades för hand till Penlon inom två timmar för de första 30 respiratorerna.
Resultat:Penlon stödde VentilatorChallengeUK och kunde leverera 100–200 ventilatorer varje dag till NHS inom den tidsram som redan överenskommits med den brittiska regeringen.
Tecumseh
Utmaning:Förbättra planeringen, minska bearbetningskostnaderna och spara värdefullt lagerutrymme genom konsolidering av inköp.
Lösning:Essentras stora utbud av komponenter var precis vad Tecumseh behövde för att konsolidera sin upphandlingsprocess från sex leverantörer till en och dra nytta av att beställa efter hand som det behövs.
Resultat:Att få sina lösningar för kabelhantering och beslag från ett och samma ställe gjorde processen mycket mer effektiv och kostnadseffektiv.
Vestel
Utmaning:Vestel behövde ett effektivt och permanent låssystem för att begränsa obehörig användning av Smartboard-tavlor, och skydda både utrustningen och eleverna i 250 000 klassrum.
Lösning:Med en rad 3D CAD-ritningar och 3D-utskrivna prover kunde Essentra ytterligare förbättra låset genom att modifiera prototypen för att förbättra låsstiftets styrka och säkerställa att låset kunde rotera 180 grader.
Resultat:Tack vare specialdesign, prototyper och utvecklingsarbete kunde Essentras experter förse Vestel med en robust och säker kundanpassad lösning, som resulterade i kvalitet, säkerhet och säkerhet.
Groupe Atlantic
Utmaning:Ett svänghandtag som var säkert, anpassat till mycket tjocka paneler, som sitter plant mot varmvattenberedarens utformning och som kan öppnas på ett säkert sätt.
Lösning::I den färdiga lösningen ingick ett skräddarsytt ergonomiskt handtag, ett skräddarsytt verktyg som behövs för varmvattenberedarens sida och ett isoleringslock i silikon för att isolera kring varmvattenberedarens huvuddel.
Resultat::Essentras experter arbetade direkt med Group Atlantic, vilket resulterade i en anpassad lösning som gav tidsbesparingar, förbättrad prestanda och kostnadsminskningar.
Burgaflex
UtmaningGummikåporna, som användes för att skydda slangar till luftkonditioneringsanläggningar under transport, lossnade ständigt och orsakade produktskador, kontaminering och missnöjda kunder.
Lösning:Nio olika kundanpassade genomskinliga skyddskåpor som tätade O-ringsspåret, gängan och slangen från skräp och fukt.
Resultat:Essentras och Burgaflex nära partnerskap resulterade i den perfekta lösningen som gav kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och verktygseffektivitet.
Villkor
Din session har förfallit
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta