Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 915,2339 kr - 2 122,1654 kr 1 I lager
30.0
800.0
2 478,3627 kr - 2 746,0552 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1100.0
3 001,0223 kr - 3 325,234 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1350.0
2 582,9175 kr - 2 861,9597 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1150.0
3 314,6868 kr - 3 672,8331 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1500.0
4 255,5659 kr - 4 715,2862 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1950.0
4 151,011 kr - 4 599,4963 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1900.0
2 033,3167 kr - 2 253,0882 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
850.0
3 419,3563 kr - 3 788,7376 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1550.0
706,2038 kr - 782,5563 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
200.0
4 034,4186 kr - 4 470,2931 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1150.0
2 792,0272 kr - 3 093,6542 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1250.0
6 381,3999 kr - 7 070,8658 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1850.0
2 204,2501 kr - 2 442,3646 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2000.0
1 725,3843 kr - 1 911,7946 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1150.0
3 837,4611 kr - 4 252,0119 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1750.0
2 583,2615 kr - 2 862,3037 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
750.0
1 065,3818 kr - 1 180,4839 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
300.0
3 628,3514 kr - 4 020,3175 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1650.0
1 800,1319 kr - 1 994,6818 kr 1 I lager
30.0
750.0
  • av 18
Skaft 30.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335946

Prisintervall
2 122,1654 kr - 1 915,2339 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20335991

Prisintervall
2 746,0552 kr - 2 478,3627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336042

Prisintervall
3 325,234 kr - 3 001,0223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20336004

Prisintervall
2 861,9597 kr - 2 582,9175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336073

Prisintervall
3 672,8331 kr - 3 314,6868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336165

Prisintervall
4 715,2862 kr - 4 255,5659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336158

Prisintervall
4 599,4963 kr - 4 151,011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335953

Prisintervall
2 253,0882 kr - 2 033,3167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336080

Prisintervall
3 788,7376 kr - 3 419,3563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20336202

Prisintervall
782,5563 kr - 706,2038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20336387

Prisintervall
4 470,2931 kr - 4 034,4186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336028

Prisintervall
3 093,6542 kr - 2 792,0272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20336523

Prisintervall
7 070,8658 kr - 6 381,3999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335410

Prisintervall
2 442,3646 kr - 2 204,2501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335625

Prisintervall
1 911,7946 kr - 1 725,3843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336127

Prisintervall
4 252,0119 kr - 3 837,4611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20336318

Prisintervall
2 862,3037 kr - 2 583,2615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20336226

Prisintervall
1 180,4839 kr - 1 065,3818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336103

Prisintervall
4 020,3175 kr - 3 628,3514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335939

Prisintervall
1 994,6818 kr - 1 800,1319 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000