Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
88.9 mm
Kolstål
19.57 N
21,303 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
50.8 mm
Kolstål
83.63 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
57.2 mm
Kolstål
40.30 N
20,2674 kr - 22,0427 kr 30 I lager
1.78 N
34.8 mm
Kolstål
19.57 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
38.1 mm
Kolstål
70.28 N
21,303 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
44.5 mm
Kolstål
83.63 N
24,4097 kr - 26,4808 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
114.3 mm
Kolstål
83.63 N
37,2802 kr - 40,6828 kr Fråga angående leveranstidhär
12.32 N
101.6 mm
Kolstål
137.09 N
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
88.9 mm
Kolstål
309.98 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
0.71 N
22.4 mm
Rostfritt stål
7.67 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
57.2 mm
Kolstål
19.57 N
21,303 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
38.1 mm
Kolstål
83.63 N
21,303 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
31.8 mm
Kolstål
83.63 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
63.5 mm
Kolstål
19.57 N
26,4808 kr - 28,7962 kr Fråga angående leveranstidhär
3.04 N
34.8 mm
Rostfritt stål
33.57 N
26,4808 kr - 28,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
25.4 mm
Rostfritt stål
58.54 N
24,4097 kr - 26,4808 kr Fråga angående leveranstidhär
7.56 N
88.9 mm
Kolstål
83.63 N
25,1493 kr - 27,3056 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
88.9 mm
Kolstål
23.58 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
38.1 mm
Kolstål
40.30 N
20,1195 kr - 21,9352 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
28.5 mm
Kolstål
70.28 N
  • av 10
Dragfjäder 12.7 mm 0.07 Nmm Kolstål

10412084

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 2.59 Nmm Kolstål

10439500

Prisintervall
23,0782 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.60 Nmm Kolstål

10414798

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.37 Nmm Kolstål

10439388

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 3.41 Nmm Kolstål

10646021

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 3.27 Nmm Kolstål

10439494

Prisintervall
23,0782 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.84 Nmm Kolstål

10439555

Prisintervall
26,4808 kr - 24,4097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 1.44 Nmm Kolstål

10636688

Prisintervall
40,6828 kr - 37,2802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    12.32 N
  • Last vid belastningslängd
    137.09 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 8.83 Nmm Kolstål

10439647

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.25 Nmm Rostfritt stål

10418192

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.71 N
  • Last vid belastningslängd
    7.67 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.14 Nmm Kolstål

10423905

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 4.47 Nmm Kolstål

10439487

Prisintervall
23,0782 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 8.21 Nmm Kolstål

10439463

Prisintervall
23,0782 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.12 Nmm Kolstål

10439425

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.23 Nmm Rostfritt stål

10439838

Prisintervall
28,7962 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.04 N
  • Last vid belastningslängd
    33.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 8.26 Nmm Rostfritt stål

10416716

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 1.16 Nmm Kolstål

10439531

Prisintervall
26,4808 kr - 24,4097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    7.56 N
  • Last vid belastningslängd
    83.63 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.26 Nmm Kolstål

10439241

Prisintervall
27,3056 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.21 Nmm Kolstål

10424148

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 6.79 Nmm Kolstål

10424797

Prisintervall
21,9352 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål