Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
18,5281 kr - 20,2629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
21,4006 kr - 21,4006 kr | 450 I lager |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
24,4168 kr - 26,4277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
19,6771 kr - 21,4006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
30,4493 kr - 33,1782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
30,162 kr - 32,9821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
46,1048 kr - 50,2161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
51,2754 kr - 55,7279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
21,6879 kr - 23,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
20,6825 kr - 22,406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2 in
50.8 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
23,6987 kr - 25,7095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
36,1944 kr - 39,4979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
30,162 kr - 32,8909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta