Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4808 kr - 28,8236 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 19,0839 kr - 20,8694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 20,1195 kr - 21,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 20,1195 kr - 21,9352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1 in
25.4 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 20,1195 kr - 21,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 20,2674 kr - 22,0427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 21,303 kr - 23,0782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 23,0782 kr - 25,1493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 35,6529 kr - 38,6117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 33,2859 kr - 36,3926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 45,1209 kr - 48,9673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
6 in
152.4 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1 in
25.4 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,7962 kr | 30 I lager |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 10335123 | 19,0839 kr - 20,8592 kr | 2 I lager |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta