Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8236 kr - 39,4549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 169,6844 kr - 169,6844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 28,5519 kr - 59,9591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 196,6091 kr - 196,6091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 13,3291 kr - 13,3291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 30,1792 kr - 59,9591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 385,2296 kr - 385,2296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 92,6089 kr - 185,4694 kr | 10 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 280,0459 kr - 280,0459 kr | 10 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 273,3887 kr - 273,3887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 244,8367 kr - 244,8367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 65,5364 kr - 131,1023 kr | 25 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 51,1864 kr - 102,8314 kr | 25 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 59,4709 kr - 118,9862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 339,9607 kr - 679,4331 kr | 3 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 223,0899 kr - 223,0899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 155,0386 kr - 309,737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
| 130,9248 kr - 261,5833 kr | 69 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 244,8368 kr - 489,3037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
| 85,0641 kr - 169,6253 kr | 4 I lager |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta