Meny Sök

Flänsskydd med bulthål -

I lager

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet b1 Nominell rörstorlek Klassificering tryckklass OD Köp
164,7421 kr - 164,7421 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
12,9409 kr - 12,9409 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
82,5865 kr - 164,6847 kr 4 I lager
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
10,8008 kr - 10,8008 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
297,3115 kr - 297,3115 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
271,8892 kr - 271,8892 kr 10 I lager
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
19,2462 kr - 38,3058 kr 50 I lager
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
190,8826 kr - 190,8826 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
110,0196 kr - 219,8812 kr 57 I lager
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
166,4657 kr - 166,4657 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
20"
300
774.7 mm
25,135 kr - 50,0689 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
27,2894 kr - 27,2894 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
3 1/2"
300
228.6 mm
21,4006 kr - 41,322 kr 56 I lager
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
47,3974 kr - 94,7088 kr 225 I lager
22.2 mm
8"
150
342.9 mm
10,8583 kr - 21,7166 kr 50 I lager
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
11,993 kr - 23,9486 kr 49 I lager
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
34,3272 kr - 34,3272 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
89,9116 kr - 180,0673 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
17,0918 kr - 34,0831 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
2"
150
152.4 mm
63,6275 kr - 127,2838 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
10"
150
406.4 mm
  • av 8
Flänsskydd 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Svart PP

10387016

Prisintervall
164,7421 kr - 164,7421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    22"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 Svart PP

10387108

Prisintervall
12,9409 kr - 12,9409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Svart PP

10386965

Prisintervall
164,6847 kr - 82,5865 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Svart PP

10387092

Prisintervall
10,8008 kr - 10,8008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Svart PP

10387061

Prisintervall
297,3115 kr - 297,3115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    32"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Svart PP

10387054

Prisintervall
271,8892 kr - 271,8892 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    30"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Svart PP

10386880

Prisintervall
38,3058 kr - 19,2462 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Svart PP

10387023

Prisintervall
190,8826 kr - 190,8826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    24"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Svart PP

10386989

Prisintervall
219,8812 kr - 110,0196 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Svart PP

10387276

Prisintervall
166,4657 kr - 166,4657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    20"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Svart PP

10386910

Prisintervall
50,0689 kr - 25,135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Svart PP

10387177

Prisintervall
27,2894 kr - 27,2894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    3 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Svart PP

10386897

Prisintervall
41,322 kr - 21,4006 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Svart PP

10386941

Prisintervall
94,7088 kr - 47,3974 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Svart PP

10386835

Prisintervall
21,7166 kr - 10,8583 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Svart PP

10386842

Prisintervall
23,9486 kr - 11,993 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Svart PP

10387191

Prisintervall
34,3272 kr - 34,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Svart PP

10386972

Prisintervall
180,0673 kr - 89,9116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Svart PP

10386873

Prisintervall
34,0831 kr - 17,0918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Svart PP

10386958

Prisintervall
127,2838 kr - 63,6275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart