Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42,5141 kr - 84,7553 kr | 50 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
140,6125 kr - 140,6125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
237,7056 kr - 475,0521 kr | 10 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
14,5065 kr - 27,8697 kr | 32 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
17,0918 kr - 34,0831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
51,8499 kr - 108,8849 kr | 50 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 250
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
93,7895 kr - 93,7895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
52,2808 kr - 52,2808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
5"
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
15,7991 kr - 33,1782 kr | 80 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 32
|
10
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
91,3479 kr - 182,4803 kr | 9 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
21,4006 kr - 41,322 kr | 115 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
14,5065 kr - 27,8697 kr | 148 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
9,8816 kr - 9,8816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 10
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
179,9668 kr - 179,9668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
324,8882 kr - 649,3887 kr | 3 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
374,0093 kr - 747,4153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
37,918 kr - 37,918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
77,5595 kr - 77,5595 kr | 8 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
8"
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
57,7387 kr - 57,7387 kr | 6 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
17,6663 kr - 33,7814 kr | 80 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta