Meny Sök

Flänsskydd med bulthål -

I lager

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet b1 Nominell rörstorlek Klassificering tryckklass OD Köp
49,6955 kr - 99,8363 kr 25 I lager
28.6 mm
6"
600
355.6 mm
351,7468 kr - 351,7468 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
330,0589 kr - 659,6438 kr 3 I lager
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
209,698 kr - 209,698 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
379,898 kr - 758,8769 kr Fråga angående leveranstidhär
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
237,7056 kr - 475,0521 kr 10 I lager
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
42,5141 kr - 84,7553 kr 50 I lager
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
89,4807 kr - 89,4807 kr 17 I lager
34.9 mm
10"
600
508.0 mm
33,0346 kr - 69,3726 kr 2015 I lager
25.4 mm
4"
600
273.1 mm
216,5921 kr - 216,5921 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
284,3849 kr - 284,3849 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
16,3736 kr - 16,3736 kr 7 I lager
25.4 mm
1"
900
149.2 mm
57,7387 kr - 115,5206 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
127,1114 kr - 253,9643 kr 79 I lager
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
140,6125 kr - 140,6125 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
12,9409 kr - 25,9092 kr 628 I lager
15.9 mm
1 1/4"
150
117.5 mm
14,5065 kr - 27,8697 kr 32 I lager
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
10,2981 kr - 20,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
63,6275 kr - 127,2838 kr 20 I lager
25.4 mm
10"
150
406.4 mm
47,3974 kr - 94,7088 kr 100 I lager
22.2 mm
8"
150
342.9 mm
  • av 8
Flänsskydd 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Svart PP

10387375

Prisintervall
99,8363 kr - 49,6955 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Svart PP

10387498

Prisintervall
351,7468 kr - 351,7468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    30"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Svart PP

10387320

Prisintervall
659,6438 kr - 330,0589 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    30"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Svart PP

10387283

Prisintervall
209,698 kr - 209,698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    22"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Svart PP

10387504

Prisintervall
758,8769 kr - 379,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    32"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Svart PP

10387290

Prisintervall
475,0521 kr - 237,7056 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    24"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Svart PP

10387207

Prisintervall
84,7553 kr - 42,5141 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Svart PP

10387399

Prisintervall
89,4807 kr - 89,4807 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Svart PP

10387351

Prisintervall
69,3726 kr - 33,0346 kr

Lagernivåer
2015 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Svart PP

10387450

Prisintervall
216,5921 kr - 216,5921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    22"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Svart PP

10387313

Prisintervall
284,3849 kr - 284,3849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    28"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Svart PP

10387535

Prisintervall
16,3736 kr - 16,3736 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Svart PP

10387214

Prisintervall
115,5206 kr - 57,7387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Svart PP

10387252

Prisintervall
253,9643 kr - 127,1114 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Svart PP

10387429

Prisintervall
140,6125 kr - 140,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Svart PP

10386859

Prisintervall
25,9092 kr - 12,9409 kr

Lagernivåer
628 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Svart PP

10386866

Prisintervall
27,8697 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Svart PP

10386828

Prisintervall
20,6006 kr - 10,2981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Svart PP

10386958

Prisintervall
127,2838 kr - 63,6275 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Svart PP

10386941

Prisintervall
94,7088 kr - 47,3974 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart