Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,5445 kr - 154,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 97,5239 kr - 97,5239 kr | 30 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
| 19,8207 kr - 19,8207 kr | 50 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1 1/2"
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 66,5001 kr - 66,5001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 366,8278 kr - 733,2392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
| 44,9557 kr - 44,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
5"
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 237,7056 kr - 237,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 12,6106 kr - 26,4822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1/2"
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 14,291 kr - 28,6237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
3/4"
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
| 319,7176 kr - 638,832 kr | 6 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 282,805 kr - 282,805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 23,4114 kr - 23,4114 kr | 1700 I lager |
1 in
25.4 mm
|
2"
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 190,8826 kr - 190,8826 kr | 20 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 57,7387 kr - 57,7387 kr | 6 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 22,2624 kr - 44,3381 kr | 101 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 27,7203 kr - 58,2127 kr | 3 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 12,9409 kr - 12,9409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 34,3272 kr - 34,3272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 82,5865 kr - 164,6847 kr | 29 I lager |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 297,3115 kr - 297,3115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta