Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4006 kr - 41,322 kr | 56 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 47,3974 kr - 94,7088 kr | 100 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 60,6113 kr - 120,9497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 18,3844 kr - 35,5912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 50
|
10
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 72,8197 kr - 145,381 kr | 100 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 17,2354 kr - 33,1782 kr | 100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 120,8443 kr - 120,8443 kr | 80 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 284,3849 kr - 284,3849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 209,698 kr - 209,698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 89,4807 kr - 89,4807 kr | 17 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 379,898 kr - 758,8769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 44,9557 kr - 44,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
5"
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 265,4259 kr - 265,4259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 105,8544 kr - 105,8544 kr | 40 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 330,0589 kr - 659,6438 kr | 3 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 66,5001 kr - 66,5001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 33,0346 kr - 69,3726 kr | 2015 I lager |
1 in
25.4 mm
|
4"
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 216,5921 kr - 216,5921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 86,1772 kr - 172,5268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 127,1114 kr - 253,9643 kr | 79 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta