Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3699 kr - 10,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 20
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 174,7962 kr - 174,7962 kr | 20 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
DN 600
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 10,5854 kr - 10,5854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,0076 kr - 56,403 kr | 360 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 26,284 kr - 26,284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
2 1/2"
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 114,0412 kr - 114,0412 kr | 14 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 21,4006 kr - 41,322 kr | 61 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
10
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 17,6663 kr - 33,7814 kr | 80 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 324,8882 kr - 649,3887 kr | 3 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 179,9668 kr - 179,9668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 14,5065 kr - 27,8697 kr | 148 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 37,918 kr - 37,918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
| 77,5595 kr - 77,5595 kr | 8 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
8"
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 17,2354 kr - 33,1782 kr | 100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 60,6113 kr - 120,9497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 18,3844 kr - 35,5912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 50
|
10
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 72,8197 kr - 145,381 kr | 100 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 136,3037 kr - 136,3037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
DN 400
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 92,2096 kr - 193,6403 kr | 40 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 300
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 99,1038 kr - 198,1646 kr | 20 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 350
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta