Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,794 kr - 147,794 kr | 100 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 114,0412 kr - 114,0412 kr | 14 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 10,5854 kr - 10,5854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,4436 kr - 26,8442 kr | 100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 41,365 kr - 86,8666 kr | 50 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 32,3164 kr - 67,8645 kr | 25 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 150
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 10,8583 kr - 21,7166 kr | 30 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 15
|
16
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 23,6987 kr - 47,3544 kr | 6 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
10
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 22,2624 kr - 44,3381 kr | 101 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 11,993 kr - 23,9486 kr | 49 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 22,2624 kr - 22,2624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
3 1/2"
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 19,2462 kr - 38,3058 kr | 100 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 27,7203 kr - 58,2127 kr | 3 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 35,9071 kr - 72,0872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 110,0196 kr - 219,8812 kr | 67 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 89,9116 kr - 180,0673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 190,8826 kr - 190,8826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 216,5921 kr - 216,5921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 13,6016 kr - 13,6016 kr | 240 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1"
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta