Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179,9668 kr - 360,1347 kr | 20 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
105,8544 kr - 211,4359 kr | 28 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 350
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
69,229 kr - 145,381 kr | 75 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 250
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
105,8544 kr - 105,8544 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
94,6513 kr - 188,8143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
136,3037 kr - 136,3037 kr | 25 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 500
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
150,092 kr - 299,8106 kr | 20 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 500
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
74,9742 kr - 149,9053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta