Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
4,4668 kr - 7,2389 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
PA6
5,0844 kr - 8,273 kr 1076 I lager
M10
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 5157 I lager
M10
Svart
PA6
4,2801 kr - 6,9516 kr 4997 I lager
M8
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 1142 I lager
M8
Svart
PA6
5,0844 kr - 8,273 kr 1300 I lager
M8
Svart
PA6
10,7577 kr - 19,002 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
PA6
4,2801 kr - 6,9516 kr 5894 I lager
M10
Svart
PA6
20.0 mm
10,9014 kr - 19,2175 kr 50 I lager
M8
Svart
PA6
11,9783 kr - 17,5701 kr 124 I lager
M10
Svart
PA
5,2989 kr - 11,2105 kr 7855 I lager
M8
Svart
PA
144,6485 kr - 286,8586 kr 330 I lager
1.5 mm
M10
Svart
PA
40.0 mm
6,0755 kr - 14,8928 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HIPS
144,6485 kr - 286,8586 kr 975 I lager
2.0 mm
M20
Svart
PA
40.0 mm
222,0213 kr - 439,9672 kr 182 I lager
1.5 mm
M10
Svart
PA
40.0 mm
130,0845 kr - 257,8208 kr 91 I lager
1.5 mm
M16
Svart
PA
30.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 24 I lager
1.5 mm
M12
Svart
PA
50.0 mm
12,9823 kr - 35,2626 kr 359 I lager
M8
Svart
PA
8,6895 kr - 25,0512 kr 500 I lager
M8
Svart
HIPS
9,6775 kr - 20,3227 kr 1080 I lager
M10
Svart
HDPE med metallinsats
  • av 8
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328033

Prisintervall
7,2389 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328088

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
1076 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328095

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
5157 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328026

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
4997 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328057

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
1142 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328040

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328101

Prisintervall
19,002 kr - 10,7577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.5 mm Svart PA6

10328071

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
5894 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328064

Prisintervall
19,2175 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 40.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248263

Prisintervall
17,5701 kr - 11,9783 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 25.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248188

Prisintervall
11,2105 kr - 5,2989 kr

Lagernivåer
7855 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Gängad insats M8 Kvadratisk 31.7 mm 2.0 mm HIPS Svart

10252871

Prisintervall
14,8928 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274156

Prisintervall
439,9672 kr - 222,0213 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Prisintervall
257,8208 kr - 130,0845 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Gängad insats M8 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248195

Prisintervall
35,2626 kr - 12,9823 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 38.1 mm 2.0 mm HIPS Svart

10252888

Prisintervall
25,0512 kr - 8,6895 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Kvadratisk 30.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164099

Prisintervall
20,3227 kr - 9,6775 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790