Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Med fläns Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
3,4901 kr - 7,7128 kr 700 I lager
22.1 mm
30.0 mm
Ja
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
6,3627 kr - 10,0109 kr 3512 I lager
22.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
10,9014 kr - 42,4279 kr 6 I lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
3,9785 kr - 6,4489 kr 1500 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
10,9014 kr - 42,4279 kr 2730 I lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
5,8744 kr - 12,9122 kr 858 I lager
25.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
49,7817 kr - 72,6474 kr Fråga angående leveranstidhär
68.0 mm
81.0 mm
Ja
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
2,2262 kr - 4,0647 kr 5719 I lager
7.8 mm
12.0 mm
Ja
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
2,6858 kr - 4,8833 kr 500 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
1,9677 kr - 3,5763 kr 440 I lager
8.0 mm
11.0 mm
Ja
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
16,0864 kr - 26,3415 kr 28 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2,6858 kr - 4,8833 kr 300 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
1,9677 kr - 3,5763 kr 16646 I lager
8.0 mm
11.0 mm
Ja
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
3,0736 kr - 6,176 kr 700 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
4,8259 kr - 7,8277 kr 10298 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,2118 kr - 4,0359 kr 23200 I lager
11.0 mm
16.0 mm
Ja
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,7809 kr - 3,2603 kr 2543 I lager
9.0 mm
14.7 mm
Ja
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
22,248 kr - 36,3811 kr 98 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
3,7487 kr - 6,1185 kr 1857 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
7,2963 kr - 11,9211 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Naturfärgad

10050392

Prisintervall
7,7128 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.1 mm
  • Axellängd
    9.5 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Svart

10050347

Prisintervall
10,0109 kr - 6,3627 kr

Lagernivåer
3512 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.0 mm
  • Axellängd
    12.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Svart

10050514

Prisintervall
42,4279 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    30.0 mm
  • Axellängd
    27.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10050200

Prisintervall
6,4489 kr - 3,9785 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10050507

Prisintervall
42,4279 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
2730 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    30.0 mm
  • Axellängd
    27.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050460

Prisintervall
12,9122 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
858 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    25.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Svart

10050651

Prisintervall
72,6474 kr - 49,7817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    68.0 mm
  • Axellängd
    46.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Flänstjocklek
    4.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Svart

10049723

Prisintervall
4,0647 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
5719 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    7.8 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Naturfärgad

10049754

Prisintervall
4,8833 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    6.5 mm
  • Totallängd
    8.5 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Svart

10049631

Prisintervall
3,5763 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Naturfärgad

10323076

Prisintervall
26,3415 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

10049914

Prisintervall
4,8833 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    4.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10049624

Prisintervall
3,5763 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
16646 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Svart

10323151

Prisintervall
6,176 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    5.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Svart

10178812

Prisintervall
7,8277 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
10298 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    3.0 mm
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Naturfärgad

10049952

Prisintervall
4,0359 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
23200 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Axellängd
    5.0 mm
  • Totallängd
    7.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Svart

10049846

Prisintervall
3,2603 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
2543 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Axellängd
    2.8 mm
  • Totallängd
    4.3 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Naturfärgad

10323090

Prisintervall
36,3811 kr - 22,248 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturfärgad

10322802

Prisintervall
6,1185 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
1857 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    4.5 mm
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10322987

Prisintervall
11,9211 kr - 7,2963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager