Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
142,0557 kr - 236,7216 kr 43 I lager
0.4
12.0
350.0
707,2029 kr - 1 178,5956 kr 5 I lager
0.4
12.0
2500.0
573,4632 kr - 955,772 kr 5 I lager
0.4
12.0
2000.0
447,5838 kr - 746,0489 kr 10 I lager
0.4
12.0
1450.0
514,5676 kr - 857,6886 kr 5 I lager
0.4
12.0
1750.0
561,2739 kr - 935,3807 kr 5 I lager
0.4
12.0
1950.0
284,5671 kr - 474,3545 kr 16 I lager
0.4
12.0
950.0
414,0919 kr - 690,2291 kr 10 I lager
0.4
12.0
1300.0
526,8707 kr - 878,0799 kr 5 I lager
0.4
12.0
1800.0
2 688,0091 kr - 2 986,7021 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
5600.0
496,6824 kr - 827,8421 kr 17 I lager
0.4
20.0
1250.0
2 575,0024 kr - 2 861,0505 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
5350.0
791,2744 kr - 1 318,7147 kr 8 I lager
0.4
20.0
2150.0
557,1729 kr - 928,6595 kr 17 I lager
0.4
20.0
1450.0
679,8626 kr - 1 133,0284 kr 8 I lager
0.4
20.0
1850.0
97,172 kr - 161,8774 kr 182 I lager
0.4
20.0
150.0
2 597,5582 kr - 2 886,2264 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4050.0
955,9998 kr - 1 593,371 kr 8 I lager
0.4
20.0
2700.0
186,7116 kr - 311,2239 kr 63 I lager
0.4
20.0
400.0
834,2215 kr - 1 390,3691 kr 8 I lager
0.4
20.0
2300.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 12.0 350.0 0.4 Stål

20286019

Prisintervall
236,7216 kr - 142,0557 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2500.0 0.4 Stål

20286446

Prisintervall
1 178,5956 kr - 707,2029 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2000.0 0.4 Stål

20286347

Prisintervall
955,772 kr - 573,4632 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1450.0 0.4 Stål

20286231

Prisintervall
746,0489 kr - 447,5838 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1750.0 0.4 Stål

20286293

Prisintervall
857,6886 kr - 514,5676 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1950.0 0.4 Stål

20286330

Prisintervall
935,3807 kr - 561,2739 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 950.0 0.4 Stål

20286132

Prisintervall
474,3545 kr - 284,5671 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1300.0 0.4 Stål

20286200

Prisintervall
690,2291 kr - 414,0919 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1800.0 0.4 Stål

20286309

Prisintervall
878,0799 kr - 526,8707 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 5600.0 0.4 Stål

20288242

Prisintervall
2 986,7021 kr - 2 688,0091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1250.0 0.4 Stål

20288563

Prisintervall
827,8421 kr - 496,6824 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 5350.0 0.4 Stål

20288198

Prisintervall
2 861,0505 kr - 2 575,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2150.0 0.4 Stål

20288747

Prisintervall
1 318,7147 kr - 791,2744 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1450.0 0.4 Stål

20288600

Prisintervall
928,6595 kr - 557,1729 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1850.0 0.4 Stål

20288686

Prisintervall
1 133,0284 kr - 679,8626 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 150.0 0.4 Stål

20288341

Prisintervall
161,8774 kr - 97,172 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4050.0 0.4 Stål

20289126

Prisintervall
2 886,2264 kr - 2 597,5582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2700.0 0.4 Stål

20288853

Prisintervall
1 593,371 kr - 955,9998 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 400.0 0.4 Stål

20288396

Prisintervall
311,2239 kr - 186,7116 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2300.0 0.4 Stål

20288778

Prisintervall
1 390,3691 kr - 834,2215 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099