Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 104833 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 86130 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10880 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10000 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 33869 I lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 7649 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1909 I lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 26602 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 5804 I lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 3748 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 12934 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 5806 I lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 671 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 17096 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 6975 I lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 300 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 34500 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 27632 I lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta