Meny Sök

Linjära låssystem

I produktion

Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.

Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.

Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.

  • Används inom industrier såsom fordons-, industriutrustnings- och transportsektorn.
Färg: Svart Serienummer: SR204, SR504

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagslängd Handtagsbredd Nyckeltyp Köp
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • av 4
Linjärt handtag Nyckel - Eastern Stål 30.0 mm

20795658


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Olika låsning Stål 30.0 mm

20795696


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20795788


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Euronyckel Stål 30.0 mm

20795863


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20795924


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20796105


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel - Eastern Stål 30.0 mm

20796136


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel - Eastern Stål 30.0 mm

20795818


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Lika låsning Stål 30.0 mm

20795832


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel - Eastern Stål 30.0 mm

20795979


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20796099


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Stål 30.0 mm

20795573


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel - Eastern Stål 30.0 mm

20795641


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Euronyckel Stål 30.0 mm

20795559


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

20795597


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Olika låsning Stål 30.0 mm

20795528


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Euronyckel Stål 30.0 mm

20795702


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20795771


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30
Linjärt handtag Lika låsning Stål 30.0 mm

20795511


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20795603


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Material (kroppen)
    PA6 GFR30