Meny Sök

Linjära låssystem

I produktion

Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.

Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.

Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.

  • Används inom industrier såsom fordons-, industriutrustnings- och transportsektorn.
Färg: Svart Serienummer: SR204, SR504

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagslängd Handtagsbredd Nyckeltyp Köp
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Nyckel - Eastern
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
288.0 mm
36.0 mm
Trekantsnyckel 9,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
186.0 mm
36.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • av 4
Linjärt handtag Olika låsning 186.0 mm 30.0 mm Stål

20795849


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20795634


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20796112


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
Linjärt handtag Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Stål 30.0 mm

20795573


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Linjärt handtag Lika låsning 288.0 mm 30.0 mm Stål

20795511


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20795610


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Linjärt handtag Euronyckel Stål 30.0 mm

20796037


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
Linjärt handtag Olika låsning 288.0 mm 30.0 mm Stål

20795689


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Linjärt handtag Olika låsning 288.0 mm 30.0 mm Stål

20795535


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Linjärt handtag Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål 30.0 mm

20795931


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

20795580


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Linjärt handtag Nyckel - Eastern 288.0 mm 30.0 mm Stål

20795818


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

20796075


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Linjärt handtag Lika låsning 186.0 mm 30.0 mm Stål

20795993


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Lika låsning
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20796105


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
Linjärt handtag Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Stål 30.0 mm

20796051


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Linjärt handtag Nyckel - Eastern 186.0 mm 30.0 mm Stål

20796136


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel - Eastern
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20795955


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
Linjärt handtag Trekantsnyckel 9,0 mm Stål 30.0 mm

20795795


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    288.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 9,0 mm
Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

20795900


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    186.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm