Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,3056 kr - 63,6419 kr | 148 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
40,4112 kr - 84,8636 kr | 1612 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med ekrar och hölje
|
Silver: svart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
121,7971 kr - 255,7741 kr | 64 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, gängat skaft
|
Svart
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
360,7811 kr - 631,3719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
33,1928 kr - 81,1982 kr | 1884 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Silver: svart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
10292334 | 326,3245 kr - 685,2815 kr | 366 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul med räfflat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
|
|
89,2796 kr - 217,1018 kr | 494 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Svart
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
441,1988 kr - 772,0879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
Grå
|
Termoplast
|
|
||
60,5251 kr - 147,169 kr | 113 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Svart
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
17,248 kr - 63,2744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
10280164 | 20,4252 kr - 48,7043 kr | 2726 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
398,8283 kr - 697,9295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
57,1642 kr - 113,1076 kr | 140 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
67,6491 kr - 133,9194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
9,2975 kr - 9,2975 kr | 11735 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med broms och hölje
|
Svart
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
36,0508 kr - 71,484 kr | 360 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Svart
|
Plast
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
84,7553 kr - 148,3369 kr | 541 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
|
Grå
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
27,2894 kr - 57,3078 kr | 58 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbelhjul med räfflat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
|
||
18,6096 kr - 68,2685 kr | 3490 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
78,1053 kr - 193,0596 kr | 10 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Grå
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta