Meny Sök

Platta brickor - Gummi

I lager

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,5656 kr - 1,0429 kr 500 I lager
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
7,4093 kr - 13,625 kr 478 I lager
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,5386 kr - 2,8255 kr Fråga angående leveranstidhär
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,8419 kr - 1,5533 kr Fråga angående leveranstidhär
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
2,7477 kr - 5,0298 kr Fråga angående leveranstidhär
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,4873 kr - 0,8965 kr 68273 I lager
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
6,7783 kr - 12,4711 kr 1315 I lager
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,1058 kr - 2,0415 kr 3600 I lager
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
10345245 1,666 kr - 1,666 kr 49000 I lager
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
  • av 3
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Prisintervall
1,0429 kr - 0,5656 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Prisintervall
13,625 kr - 7,4093 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Prisintervall
2,8255 kr - 1,5386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Prisintervall
1,5533 kr - 0,8419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Prisintervall
5,0298 kr - 2,7477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10353103

Prisintervall
0,8965 kr - 0,4873 kr

Lagernivåer
68273 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Prisintervall
12,4711 kr - 6,7783 kr

Lagernivåer
1315 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Prisintervall
2,0415 kr - 1,1058 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Prisintervall
1,666 kr - 1,666 kr

Lagernivåer
49000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka