Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
1,3969 kr - 1,5521 kr 2400 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
1,592 kr - 1,7689 kr 17500 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
1,7313 kr - 1,9237 kr 998 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
2,0897 kr - 2,3218 kr 43085 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 26449 I lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
1,7091 kr - 1,7091 kr 11200 I lager
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
1,8384 kr - 1,8384 kr 14994 I lager
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
1,93 kr - 2,1444 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
1,984 kr - 2,2044 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
3,6712 kr - 4,079 kr 5106 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
1,3939 kr - 1,695 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,5333 kr - 1,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,6606 kr - 0,6606 kr 20100 I lager
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
1,3939 kr - 1,695 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,2703 kr - 1,4114 kr 5819 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 9431 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 12986 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 97 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
1,3939 kr - 1,695 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028599

Prisintervall
1,5521 kr - 1,3969 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028698

Prisintervall
1,7689 kr - 1,592 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Stacking
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028773

Prisintervall
1,9237 kr - 1,7313 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028766

Prisintervall
2,3218 kr - 2,0897 kr

Lagernivåer
43085 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
26449 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
14994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028780

Prisintervall
2,1444 kr - 1,93 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Prisintervall
2,2044 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Prisintervall
4,079 kr - 3,6712 kr

Lagernivåer
5106 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Prisintervall
0,6606 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
20100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Prisintervall
1,4114 kr - 1,2703 kr

Lagernivåer
5819 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
9431 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
12986 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm