Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
18702 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
1578 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
38349 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
10593 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
7578 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
10909 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
23791 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
18155 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
22046 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
10266 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
1500 I lager
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
9986 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
2000 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M5 8.0 mm PA

10056141


Lagernivåer
18702 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 10.0 mm PA

10056233


Lagernivåer
1578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm PA

10056073


Lagernivåer
38349 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 25.0 mm PA

10056110


Lagernivåer
10593 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042


Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 30.0 mm PA

10056196


Lagernivåer
7578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 6.0 mm PA

10055984


Lagernivåer
10909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 8.0 mm PA

10055991


Lagernivåer
23791 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 8.0 mm PA

10056066


Lagernivåer
18155 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 12.0 mm PA

10056240


Lagernivåer
22046 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 16.0 mm PA

10056257


Lagernivåer
10266 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6

10399040


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6

10397473


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10399026


Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6

10397466


Lagernivåer
9986 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10399019


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10399002


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6

10399033


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6

10397442


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

10398456


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm