Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 4833 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 23870 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 38668 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 4390 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 6000 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 3600 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,4941 kr - 2,0859 kr | 24000 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 27700 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 3,948 kr - 6,1414 kr | 1250 I lager |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 12,8326 kr - 19,9618 kr | 18 I lager |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 1,7662 kr - 2,7475 kr | 1080 I lager |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 18,3323 kr - 28,5169 kr | 110 I lager |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 6,7526 kr - 10,5041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 13,4437 kr - 20,9124 kr | 15 I lager |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 0,1349 kr - 0,2099 kr | 17500 I lager |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 17,1101 kr - 26,6158 kr | 100 I lager |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 11,5499 kr - 17,9665 kr | 150 I lager |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 4,6441 kr - 7,2243 kr | 240 I lager |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 5,1947 kr - 8,0806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta