Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Väggpluggar används med skruv som fästelement i många sammanhang i både kommersiella byggnader och bostäder, inklusive för gör det själv-jobb (DIY) som exempelvis upphängning av inramade bilder, hyllor och andra väggmonterade skyltningar.
De här prisvärda pluggarna som trycks på plats är lättanvända och används typiskt för gipsskivor. De kan hålla föremål med låg vikt och är perfekta tillsammans med självborrande och självgängande skruvar.
För att montera väggplugg behövs flera verktyg, inklusive borr, hammare och skruvmejsel. Väggpluggar kan inte skruvas in direkt i en vägg eller gipsskiva, utan ska föras in i ett borrat hål. För att ta bort en väggplugg behövs bara en tång.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Höjd på fäste | Minsta totala diameter | Maximal total diameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1968 kr - 2,367 kr | 2643 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,608 kr - 0,966 kr | 83066 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3447 kr - 0,5503 kr | 640000 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3358 kr - 0,5311 kr | 25177 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3358 kr - 0,5311 kr | 58949 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,0918 kr | 6060 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0179 kr - 4,8967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta