Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Tryckmontering Easy Removal Pluggar

 (6 Produktserier)


Dragpluggar för maskering

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.

  • Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.
  • De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
  • De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Maskeringspluggar utan fläns

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Snabblossningspluggar

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182