Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tryckmontering Gängskydd Hålpluggar

 (3 Produktserier)


Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd Serienummer: SR1055

Pluggar med NPT-gänga

NPT-gängproppar används för att täta och skydda ändarna på BSP- och NPT-gängade rör och rördelar. Den robusta konstruktionen gör att de tål högt tryck, höga temperaturer och skador under lagring och transport. Den avsmalnande formen ger en tät, läckagefri passform över olika innerdiametrar.

  • Används för att försegla och skydda ändarna på BSP/NPT-gängade rör och kopplingar.
  • Den robusta utformningen gör att de tål högt tryck, temperatur, korrosion, smuts och skador under förvaring och transport.
  • Används i rörsystem, VVS, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Blå Serienummer: SR1114

Universalplugg

Uniplugs är mångsidiga pluggar som är utformade för en säker och effektiv tätning i olika applikationer. Finns i olika storlekar för att täta olika öppningar, t.ex. hål, rör eller tuber. De säkerställer en tät passform som förhindrar läckage, vibrationer och inträngning av damm eller fukt.Perfekt val för branscher som fordon, elektronik och tillverkning.Utformade med precision för att ge en tät passning som förhindrar läckage, vibrationer och inträngande damm och fukt. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1039