Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Banderolltejp Heltäckande flänsskydd

 (6 Produktserier)


Flänsskydd

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Flänsskydd - Insats

Ansiktsskydd är skydd som täcker flänsar från föroreningar och färg. Den avsmalnande formen säkerställer en stadig vidhäftning till rörkragen. Kompatibel med DIN- och ANSI-flänsar.Hållbara ytskydd som skyddar flänsar mot smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.Fästelement behövs inte.Hållbart material. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul Serienummer: SR1354

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.
  • Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.
  • Fästelement behövs inte.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365

Flänsskydd med bulthål -

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Självhäftande heltäckande flänsskydd

Självhäftande flänsskydd med full yta har en peel-and-stick-design för enkel applicering. De fäster säkert och lämnar inga rester. Uppfyller kraven i ANSI B1 och ASME B16.47. De är klassade till 150 lb.

  • Heltäckande Flänsskydd har självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.
  • Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.
  • Uppfyller ANSI B16.5- och ASME B16.47-klassning, med en viktklassning på 15 pund (lb) (6,8 kg).
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1373