Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS Koniska lock och pluggar

 (2 Produktserier)


Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR