För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Justerbara linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en smal skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och axeln när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.
När de är installerade på en linjär axel cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.
Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Det finns tre typer i denna produktgrupp:
Superball slutna linjära kulbussningar används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.
Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade axlar.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Super Ball öppna linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade axlar. Har öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med axelstödskenor.
Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta