Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kopplingsboxar Rörkopplingar

 (13 Produktserier)


Vibrationsdämpande ringar

Vibrationsdämpande ringar bidrar till att förhindra vibrationer i teleskoprör som ofta skallrar.

Ringarna bidrar till att optimera rörens prestanda, reducerar slitage som pågående vibrationer kan orsaka. De hjälper också till med att förhindra oönskat ljud. Dessutom täcker ringarna också över fogarna och ger montaget en snygg yta.

  • Material: Polyvinylklorid (PVC)
  • Färger: Svart och grå

Kopplingsklämma med bottenplatta

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.

  • Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.
  • Många håldiametrar att välja mellan.
  • Finns i två material: Aluminium och stål.
Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

COMBI-kopplingsklämmor

Klämmor för kopplingsboxar, ska användas tillsammans med kompatibla kopplingsboxar.

Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kanalklämmor, kantfattning

Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.

Serienummer: SR6262

Kopplingsboxar

Kopplingsboxar för elektrisk och/eller elektronisk utrustning, och med möjlighet till anslutningar. Finns i halogenfritt eller flamskyddande material.

Skyddande rörkoppling

Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.

Svängbara kopplingsklämmor

Klammer för strukturella aluminiumrör har en vridbar funktion. Finns i en mängd olika hålstorlekar.

  • Gjorda för att hålla runda konstruktionsrör medan de vrids till önskad vinkel.
  • Många håldiametrar att välja mellan.
  • Finns som ”svängplatta till basplatta” och ”vridbar till vridbar”.
Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Rörjusterare

Rörjustering med skruv med fingergrepp, för fixering av teleskoprör.

Lätta att installera, placera anordningen över de anslutande rörsektionerna. Dra sedan åt den inbyggda fingergreppsskruven med för att fixera rören säkert på plats. Den monterade fingergreppsskruven kan lätt lossas om röret behöver flyttas till en ny position, och sedan dras åt för säker fasthållning.

  • Material: nylon
  • Färger: svart och natur

RÖRKOPPLINGAR

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.

  • Används för att sammanfoga flera rör.
  • De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.
  • Ger en säker och pålitlig fog.
Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Låsningar för rör

Rörlås används för att fixera två teleskoprör i läge.

Enkel installering: borra ett kvartstums hål genom röret. Då snäpper röret lätt i läge.

Låsen har ett metallstift som ger ökad styrka. Låsen kan också återanvändas, vilket gör dem mycket prisvärda.

  • Material: Polypropen (PP)
  • Färg: grå

Rörstöd

Aluminium Square Structural Framing Tube Support finns i grått eller svart. Lämplig för användning med olika hålstorlekar.

  • Tillverkade för att rama och stödja fyrkantiga strukturrör av aluminium.
  • Finns i grått och svart.
  • Stöder flera hålstorlekar.
Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Tvåvägs kopplingsklämma

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.

  • Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.
  • Finns i grått och svart.
  • Stöder flera hålstorlekar.
  • Finns i två material: Aluminium och stål.
Material: Aluminium, Rostfritt stål Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer: