Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Multikabel Rörkopplingar

 (5 Produktserier)


Kabelklämmor - Klämmor för dubbla kablar och rör

Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.

Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet UL94 V2.

Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kanalklämmor, kantfattning

Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.

Serienummer: SR6262

RÖRKOPPLINGAR

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Skyddande rörkoppling

Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.