Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Ställskruvar

 (4 Produktserier)


Ställskruvar - Peek, insex

PEEK ställskruvar, med socket-typ drivning, är högpresterande fästelement.Utformad för att säkert hålla komponenter på plats genom att applicera tryck via en gängad drivning.

PEEK (polyetereterketon) erbjuder exceptionell styrka, värmebeständighet (upp till 260 C) och kemikaliebeständighet. Detta gör det idealiskt för högpresterande applikationer. Det har även låga avgasningsegenskaper och motståndskraft mot slitage, vilket säkerställer hållbarhet även under svåra förhållanden.

PEEK ställskruvar används ofta inom flera sektorer, inklusive medicinsk och halvledarteknik. De är användbara för medicinsk utrustning, föremål för sterilisationsoperationer, eftersom de är kemikalie- och strålningsbeständiga. Inom halvledarbranschen arbetar de pålitligt i högtemperatur- och korrosiva miljöer, vilket gör dem idealiska för precisionsutrustning såsom wafershanteringssystem och vakuumkammare. Material: PEEK Färg: Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0Serienummer: SRP0507

Ställskruvar - Plast med spår

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Ställskruvar - Plast, insex

Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.

Ställskruvar - insexhuvud i metall med kupad punkt

Stålskruvar är tillverkade av värmebehandlad stållegering. Rostfria skruvar är inte värmebehandlade.