För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Serienummer: SR5074
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.
Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta