För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Serienummer: SR5074
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.
Serienummer: SR1109
Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5428
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta