Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ไส้ไก่ป้องกันน้ำหนักเบาที่ให้การป้องกันสายเคเบิลและสายเคเบิลในราคาประหยัด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | วัสดุเต็ม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.772 ฿ - 206.947 ฿ | 2783 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 2,970.059 ฿ - 3,292.891 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.125 in
3.2 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
ไนลอนทนความร้อน
|
||
| 22.75 ฿ - 25.205 ฿ | 14050 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
| 22.75 ฿ - 25.205 ฿ | 49 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
| 268.469 ฿ - 297.47 ฿ | 16814 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 204.812 ฿ - 226.932 ฿ | 194 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 51.12 ฿ - 56.646 ฿ | 65625 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
| 60.882 ฿ - 67.462 ฿ | 360 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
| 48.122 ฿ - 53.32 ฿ | 13 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.188 in
4.8 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 354.264 ฿ - 392.536 ฿ | 1102 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 50.965 ฿ - 56.475 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 72.297 ฿ - 80.107 ฿ | 42 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.750 in
19.1 mm
|
3.500 in
88.9 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 168.833 ฿ - 187.069 ฿ | 54 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 747.482 ฿ - 828.237 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 68.854 ฿ - 76.292 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.750 in
19.1 mm
|
3.000 in
76.2 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 41.737 ฿ - 46.243 ฿ | 24025 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
| 35.793 ฿ - 39.663 ฿ | 36400 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
| 772.181 ฿ - 855.60 ฿ | 893 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 50.528 ฿ - 55.986 ฿ | 1312 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.313 in
8 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
| 35.793 ฿ - 39.663 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ