Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnellmontage Metrische Gewinde

 (42 Produktgruppen)


Bolzenschutzkappen

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Eindrehstopfen

Eindrehstopfen haben ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Die dicken Wände machen sie äußerst langlebig und schwer zu entfernen, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet ist.

  • It features a self tapping design which makes it easy to install.
  • It protects against dust, debris, and other external elements.
  • Ideal for sandblasting and applications in the construction and automotive industries.
Material: LDPE Farbe: Orange Seriennummer: SR1160

Eindrehstopfen PCR

Eindrehstopfen verfügen über ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Dank ihrer dicken Wandung sind sie äußerst langlebig und gegen ein unbeabsichtigtes Lösen geschützt, was eine sichere Verbindung gewährleistet. Diese Stopfen schützen vor Staub, Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Dadurch eignen sie sich ideal für Sandstrahlarbeiten sowie für Anwendungen in der Bau- und Automobilindustrie. Sie sind mit einem gerändelten Kopf versehen, um eine einfache Entfernung nach der Oberflächenbehandlung zu ermöglichen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTAUPCR

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Ezeplugs

Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.Mit einer mittigen oder seitlichen Zuglasche, mit der sie einfach in Gewindebohrungen eingeführt und wieder entfernt werden können.Die Stopfen schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.Durch das patentierte Design zur Schnellmontage sind sie einfach zu installieren und halten durch einfaches Einschieben an ihrem Platz. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Rot Seriennummer: SR1055

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Hitzebeständige Bolzenschutzkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Hitzebeständige Flanschkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Inbus-Abdeckkappen

Inbus-Abdeckkappen sitzen fest auf Innensechskantschrauben. Sie schützen vor Beschädigung und Verschmutzung. Werden in verschiedenen Industriebereichen verwendet, darunter Elektronik und Möbelherstellung.Zum Abdecken und zum Schutz von Innensechskantschrauben vor Staub, Schmutz und Beschädigungen.Können dazu beitragen, Lärm und Vibrationen zu reduzieren, da ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Elektronik oder in der Möbelindustrie verwendet. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1805

Kappen für Innensechskantschrauben

Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813

Kappen mit Abreißlasche

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Kappen mit Abreißlasche PCR

Kappen mit Abreißlasche bieten dank ihres speziellen Laschen-Designs eine schnell zu montierende und schnell zu entfernende Lösung. Sie schützen Bauteile effektiv vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen der Verunreinigung. Geeignet für verschiedene Anwendungen, u. a. für Hydraulikrohre und -leitungen, Hydraulikanschlüsse und allgemeinen Rohrendenschutz. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für die Spezialfahrzeugindustrie und andere Fertigungssektoren.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTLSPCR

Kappen mit Flansch

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard PCR

Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Papierkappen

Konische Papierkappen sind perfekt für Lackier- und Pulverbeschichtungsanwendungen. Hergestellt aus einer Mischung von recyceltem und neuem Material Können Betriebstemperaturen von bis zu +205 C standhalten.

  • Tapered Paper Caps are a type of protective cap, that can withstand temperatures up to 204 C.
  • Ideal use for end of tubes, pipes or other cylindrical objects.
  • Made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.
Material: Krepppapier Farbe: Braun Seriennummer: SR6114

Konische Stopfen mit Ringlasche - PCR

Konische Stopfen mit Ringlasche sind für eine einfache Entfernung und Installation konzipiert. Das konische Profil sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit. Die Stopfen bieten Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Mit einer stabilen Ringlasche für eine bessere Handhabung beim Entfernen des Stopfens. Nachdem der Stopfen eingesetzt wurde, deckt der Ring die Innenwände des Anwendungsteils ab und bietet so zusätzlichen Schutz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCFPCR

Maskierungskappen mit Flansch

Maskierungskappen mit Flansch sind als Kappen mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe gedacht, um Öffnungen am Boden abzudecken oder, wenn als Stopfen verwendet, Bohrungen zu verschließen.. Schützen vor Lösungsmittlen, Schleifmitteln und sind für Temperaturen bis zu +250ºC geeignet.Diese Maskierungskappen mit Flansch können als Schutzkappen für Enden mit und ohne Gewinde verwendet werden.Durch die integrierte Unterlegscheibe wird auch die Fläche rund um das Anwendungsteil oder die Bohrung abgedeckt.Können umgedreht auch zum Verschließen von Bohrungen verwendet werden. Material: Silikon Farbe: Grau, Natur, Lila, Gelb, Schwarz, Rot, Pink, Grün Seriennummer: SR5756

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskierungsstopfen mit Flansch

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Maskierungszugstopfen

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Parallele Schutzstopfen

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Parallele Schutzstopfen PCR

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

  • von 2