Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Manivelas Precintos de barrera

 (7 conjuntos de productos)


Fixed Crank Handles

Precintos PadLock

Los precintos para candados están diseñados para asegurar las mercancías durante el transporte, proporcionando señales claras de manipulación o violación para mayor tranquilidad. El precinto sólo puede retirarse con un cortaalambres (se vende por separado).

  • Nuestros precintos PadLock se utilizan para proteger las mercancías durante el transporte y proporcionan pruebas de manipulación o rotura, lo que le da tranquilidad durante el envío.
  • El sello solo puede extraerse con cortaalambres (se vende por separado).
  • Alternativa de un solo uso segura y de bajo coste a los candados tradicionales.
Material: , Polipropileno Color: Blanco, Azul, Verde, Rojo Código De La Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Precintos de cables - AluLock de cuerpo metálico

Los precintos para cables con cuerpo metálico están diseñados para una seguridad a largo plazo y se utilizan en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. El cable de acero sólo puede retirarse con una herramienta (se vende por separado) y se desenreda al cortarlo para evitar su reutilización. Conforme con ISO17712:2023 y C-TPAT.

  • Nuestros precintos de cable metálicos pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • El cable de acero solo puede extraerse con una herramienta.
  • Conformes con ISO17712:2023 y C-TPAT con diámetros de cable de 3,5 mm y superiores.
Material: PP Color: Negro, Azul, Rojo, Bronce Código De La Serie: SRH0017, SRAluLock

Precintos de cables - PlaskaLock con cuerpo de plástico

Precintos de cable con cuerpo de plástico diseñados para una seguridad a largo plazo y utilizados en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. La etiqueta larga es ideal para imprimir códigos QR, números de serie y códigos de barras (hasta 13 dígitos). Opciones de alta resistencia a la tracción de 120 kg (1,5 mm diámetro) y 150 kg (2 0 mm diámetro).

  • Nuestros precintos de cable de plástico pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • Mecanismo de bloqueo mejorado y características antimanipulación.
  • Elevada fuerza de tensión, con opciones que incluyen; 120 kg (1,5 mm de diámetro) y 150 kg (2,0 mm de diámetro).
Color: Azul, Verde, Rojo Código De La Serie: SRH0021

Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

El precinto de perno de alta seguridad es ideal para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación. Incorpora un inserto 18 mm y una cabeza de pasador que garantiza que la junta permanezca encajada, incluso si se retira la cubierta de plástico. El precinto cumple la norma ISO 17712:2013 (pasador revestido) y cuenta con la certificación C-TPAT.

  • Precintos de perno de alta seguridad ideales para proteger las mercancías de importación y exportación tanto a nivel nacional como internacional. Las aplicaciones típicas incluyen: contenedores de envío, contenedores de carga, camiones, puertas de vehículos remolcados y cargas ferroviarias.
  • Disponen de una inserción de 18 mm y una cabeza de pasador que mantiene el cierre enganchado en el pestillo de las aplicaciones cuando la cubierta de plástico se retira de forma intencionada o accidental.
  • ISO 17712:2013 (exclusivamente la opción de pasador recubierto) y conforme a C-TPAT.
Material: ABS, PP, Acero Color: Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde Código De La Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Retractable Crank Handles

Precintos de seguridad

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock