Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Plástico Tapones para Orificios

 (7 conjuntos de productos)


Ezeplugs

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos. Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Tapones con nervios para extremos de tubos

Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.Su forma acanalada garantiza un ajuste perfecto y evita las fugas proporcionando mayor agarre y estabilidad.Impiden la entrada de polvo, suciedad y contaminantes.Su instalación es sencilla, se introducen en el orificio hasta que quedan ajustados. Material: PE Color: Rojo, Blanco Código De La Serie: SR1604, SR1603

Tapones de extracción lateral

Los tapones de apertura lateral proporcionan un cierre seguro y cómodo para diversas aplicaciones. El mecanismo de liberación lateral permite una rápida inserción y extracción sin necesidad de herramientas, garantizando un cierre hermético.

  • El mecanismo de liberación lateral permite una fácil inserción y extracción, eliminando la necesidad de herramientas adicionales o una fuerza excesiva.
  • El diseño versátil de estos tapones los hace adecuados para diversas aplicaciones en distintas industrias.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1120

Tapones de extracción lateral DKO

Los tapones de liberación lateral DKO protegen los racores de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento, evitando daños y contaminación. El extremo flexible encaja con seguridad en la tuerca giratoria DKO. Una lengüeta lateral permite retirarla fácilmente.Protegen los accesorios de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento frente a daños y contaminantes.El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, y la lengüeta lateral permite una fácil extracción.Se utilizan habitualmente para satisfacer las necesidades de industrias como la automovilística, la manufacturera y la de maquinaria. Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1121

Tapones para arandelas de enmascaramiento

Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Tapones rosca NPT

Los tapones de rosca NPT se utilizan para sellar y proteger los extremos de las tuberías y accesorios roscados BSP y NPT. Su robusto diseño garantiza que puedan soportar altas presiones, temperaturas y daños durante el almacenamiento y el transporte. Su forma cónica permite un ajuste hermético y sin fugas en varios diámetros interiores.

  • Se utilizan para sellar y proteger los extremos de los tubos y accesorios roscados BSP/NPT.
  • Su robusto diseño les permite soportar altas presiones, temperaturas, corrosión, suciedad y daños durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en tuberías de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), automoción y aplicaciones industriales.
Material: PEBD Color: Azul Código De La Serie: SR1114

Uniplugs

Los Uniplugs son tapones versátiles diseñados para un sellado seguro y eficaz en diversas aplicaciones. Disponibles en varios tamaños para sellar diferentes aberturas, como orificios, tuberías o tubos. Garantizan un ajuste perfecto que evita fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.Elección ideal para industrias como la automoción, la electrónica y la fabricación.Diseñados con precisión para proporcionar un ajuste perfecto, evitando fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1039