Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma retraibile sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono dotati di una leva a camma a scatto che ritrae completamente il codolo di serraggio quando il pezzo in lavorazione viene rilasciato, consentendo al morsetto di essere inserito o disinserito in sicurezza.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR33946, SR33947
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,4725 € - 52,63 € | Richiedi il lead time qui |
|
18.0
|
36.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
49,3275 € - 65,77 € | Richiedi il lead time qui |
|
18.0
|
26.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
37,6575 € - 50,21 € | Richiedi il lead time qui |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
47,5425 € - 63,39 € | Richiedi il lead time qui |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare