Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
I supporti per mensole o reggimensola oltre a garantire una soluzione funzionale di supporto e bloccaggio delle mensole in vetro, possono anche aggiungere una gradevole finitura estetica all'applicazione. Questi supporti per vetri solitamente vengono utilizzati nei punti vendita così come da esperti nel settore degli allestimenti di fiere, eventi ed esposizioni.
Nella nostra gamma troverete il prodotto giusto per la vostra applicazione. Se avete necessità di garantire sostegno e serraggio potrete utilizzare i reggimensola a morsetto. I morsetti a inserimento rapido in lega di zinco sono disponibili in due modelli diversi per trattenere pannelli spessi 8 mm max.
Se, invece volete utilizzare un prodotto che permetta anche di attutire gli urti, potrete scegliere i reggipiani con O-ring oppure i supporti con ventosa che fungono da staffe per mensole in vetro.
Potrete scegliere tra ganci per mensole in metallo come quelli descritti nella sezione di sopra oppure in nylon sia di forma rettangolare sia cilindrica.
I reggipiani a cilindro pieno si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione i ripiani di vetro.
I reggipiani cilindrici con O-ring si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dei ripiani. Questi supporti sono ideali per ripiani in vetro, mentre l'O-ring attutisce gli urti.
I fermi per ripiano si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffa per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione scaffali in cartone.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare