Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Impugnature

 (3 categorie prodotti)


Impugnature

Queste impugnature offrono agli operatori una presa facile e salda. Sono costruite in modo ergonomico per stare comodamente nel palmo della mano, eliminando sforzi e affaticamenti.

Forniscono una superficie antiscivolo, riducendo la possibilità di macchiare le mani e il rischio di dolori o lesioni. Inoltre, migliorano il controllo e la sicurezza quando si lavora con apparecchiature e sistemi in ambito industriale.

Sono semplici da installare e rimuovere a mano. Possono anche essere collegate a varie applicazioni tra cui dispositivi palmari, utensili elettrici e sistemi di controllo di macchinari.

  • Sono costruite in modo ergonomico per stare comodamente nel palmo della mano.
  • Hanno una superficie antiscivolo, riducendo la possibilità di macchiare le mani e il rischio di dolori o lesioni.
  • Utilizzati in dispositivi palmari, utensili elettrici e sistemi di controllo di macchinari.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR70040

Impugnature in gomma - Piatte

Le impugnature piatte sono ideali per rifinire le maniglie piatte e per chiudere le barre. Il materiale flessibile presenta eccellenti proprietà isolanti e può allargarsi leggermente attorno a forme più grandi senza frantumarsi o strapparsi.

Impugnature in gomma - Arrotondate

La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.

La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.

Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.

Codice Serie: SR1525