Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cerniere continue

 (2 categorie prodotti)

Che cos'è una cerniera continua?

Le cerniere continue, conosciute anche come cerniere a pianoforte sono una versione più lunga rispetto alle cerniere comuni, progettata per offrire supporto all'intera lunghezza degli armadi su cui vengono fissate.Sono una versione più lunga rispetto alle altre cerniere comuni, progettate per offrire supporto lungo l'intera lunghezza degli armadi su cui vengono fissate.

Le nostre cerniere in plastica possono essere fissate con rivetti, viti, chiodi e morsetti, sono disponibili in varie lunghezze, con una forte resistenza a sostanze chimiche e vengono fornite in rotoli da tagliare. La nostra gamma include anche cerniere in metallo forate o non forate, in varie lunghezze e con diverse misure di spessore per supportare ogni vostra applicazione.

Per saperne di più, consultate la nostra guida Cerniere integrali 101 - Cosa bisogna sapere


Cerniere continue - Metallo

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Cerniere continue - Plastica

Le cerniere continue in plastica sono disponibili con montaggio con rivetti, viti, chiodi o morsetti. Offrono una forte resistenza alle sostanze chimiche, olio, solventi e acqua di mare e una resistenza alla trazione di 180N/cm. Resistono ad un ampio intervallo di temperature e vengono fornite in rotoli 15.25 in 3 diverse opzioni di colore disponibili.